NeuheitenDas sind die Neuen!

Wir stellen vier High­light-Produkte aus der Spann­technik, Greif­technik und Auto­ma­ti­sie­rungs­technik vor.

Drei Spann­ba­cken für eine runde Sache

Die Erfolgs­ge­schichte des TANDEM3-Baukas­tens geht weiter: Der neue 3‑Ba­cken-Kraft­spann­block bietet in vier Betä­ti­gungs­va­ri­anten noch mehr Gestal­tungs­spiel­raum in der auto­ma­ti­sierten Maschi­nen­be­la­dung. Hohe Spann­kraft und Genau­ig­keit bei gleich­zeitig kompakter Bauform, das zeichnet alle TANDEM3-Kraft­spann­blöcke aus. Damit sind sie der ideale Begleiter für die prozess­si­chere Werk­stück­span­nung auf engstem Raum.

Durch verschie­dene pneu­ma­ti­sche Abfra­ge­funk­tionen, eine optio­nale Spann­kraft­ver­stär­kung bei pneu­ma­ti­scher Betä­ti­gung und ein umfang­rei­ches Zube­hör­pro­gramm sind sie perfekt für den auto­ma­ti­sierten Einsatz in der zerspa­nenden Metall­be­ar­bei­tung geeignet.

Produkt­in­for­ma­tion:
schunk.com/tandem3


Flexibel und intel­li­gent

Robust und viel­seitig einsetzbar ist der neue korro­si­ons­ge­schützte, verschleiß­arme Univer­sal­greifer EGU. Bei abwei­chenden Werk­stück­ge­wichten kann seine Leis­tung im StrongGrip-Modus flexibel um bis zu 150 % erhöht werden. Der Klein­tei­le­greifer EGK hingegen ist der Spezia­list, wenn es um fragile Werk­stücke geht. Er ist daher der perfekte Greifer für die Elek­tronik­fer­ti­gung und die Labor­au­to­ma­ti­sie­rung.

Durch ihre Viel­falt an Schnitt­stellen lassen sich die beiden mecha­tro­ni­schen Greifer ohne Aufwand schnell und einfach in alle Systeme inte­grieren.

Produkt­in­for­ma­tion:
schunk.com/mechatronik


Elek­trisch entgraten

Robo­ter­ge­stützt lassen sich viele Nach­be­ar­bei­tungs­schritte genauer, schneller und effi­zi­enter gestalten. SCHUNK bietet nun zusätz­lich zu seinen pneu­ma­ti­schen Werk­zeugen auch die elek­tri­sche Entgrat­spindel RCE. Das Werk­zeug arbeitet beson­ders leise und kommt dank der regel­baren Dreh­zahl bis zu 50.000 1/min und der einstell­baren Anpress­kraft mit einer großen Varianz an Werk­stü­cken zurecht.

Anwender können diese Para­meter indi­vi­duell anpassen und dadurch opti­male Ergeb­nisse bei der Nach­be­ar­bei­tung erzielen.

Produkt­in­for­ma­tion:
schunk.com/remendo


Gleich weitersagen!