Drei Spannbacken für eine runde Sache
Die Erfolgsgeschichte des TANDEM3-Baukastens geht weiter: Der neue 3‑Backen-Kraftspannblock bietet in vier Betätigungsvarianten noch mehr Gestaltungsspielraum in der automatisierten Maschinenbeladung. Hohe Spannkraft und Genauigkeit bei gleichzeitig kompakter Bauform, das zeichnet alle TANDEM3-Kraftspannblöcke aus. Damit sind sie der ideale Begleiter für die prozesssichere Werkstückspannung auf engstem Raum.
Durch verschiedene pneumatische Abfragefunktionen, eine optionale Spannkraftverstärkung bei pneumatischer Betätigung und ein umfangreiches Zubehörprogramm sind sie perfekt für den automatisierten Einsatz in der zerspanenden Metallbearbeitung geeignet.
Produktinformation:
schunk.com/tandem3
Flexibel und intelligent
Robust und vielseitig einsetzbar ist der neue korrosionsgeschützte, verschleißarme Universalgreifer EGU. Bei abweichenden Werkstückgewichten kann seine Leistung im StrongGrip-Modus flexibel um bis zu 150 % erhöht werden. Der Kleinteilegreifer EGK hingegen ist der Spezialist, wenn es um fragile Werkstücke geht. Er ist daher der perfekte Greifer für die Elektronikfertigung und die Laborautomatisierung.
Durch ihre Vielfalt an Schnittstellen lassen sich die beiden mechatronischen Greifer ohne Aufwand schnell und einfach in alle Systeme integrieren.
Produktinformation:
schunk.com/mechatronik
Elektrisch entgraten
Robotergestützt lassen sich viele Nachbearbeitungsschritte genauer, schneller und effizienter gestalten. SCHUNK bietet nun zusätzlich zu seinen pneumatischen Werkzeugen auch die elektrische Entgratspindel RCE. Das Werkzeug arbeitet besonders leise und kommt dank der regelbaren Drehzahl bis zu 50.000 1/min und der einstellbaren Anpresskraft mit einer großen Varianz an Werkstücken zurecht.
Anwender können diese Parameter individuell anpassen und dadurch optimale Ergebnisse bei der Nachbearbeitung erzielen.
Produktinformation:
schunk.com/remendo